??
Selección de modelo CAD
K0347.02206
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0347 - Pernos de bloqueo sin collar
Lista de materiales
K0347.02206
BESTKIPP
Referencia
K0347.02206
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero inoxidable
OBFGK
Superficie
Clavija de bloqueo endurecida
FORM
Forma
M
AUSF
Versión
Con ranura de bloqueo
POS
Posición
GR
Tamaño
2
D
Diámetro
6 mm
D1
Diámetro
14 mm
D2
Diámetro
25 mm
L
Longitud
56 mm
L1
Longitud
28 mm
L4
Longitud
9 mm
H
Altura
6 mm
D3
Rosca
-
F
Bisel 30°
1.8 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
14 N
GEW
Peso aprox.
0.0358 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017294
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions